Колекція розумних пристроїв with NETATMO.Модуль для вимірювання споживання електроенергії DIN 1М.
EMDX³ with Netatmo
Legrand
Колекція розумних пристроїв with NETATMO.Модуль для вимірювання споживання електроенергії DIN 1М.
АРТ. 412015
EAN номер..
3414971510180
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Немає (без) |
Двонаправлена радіо частота | Так |
Модель/Виконання | Лічильник електроенергії |
Спосіб приєднання | Прямий |
Реактивна потужність | Немає |
Відповідно до PTB | Немає |
S0 імпульсний інтерфейс | Немає (без) |
Зміна тарифа | Немає |
Клас точності | 1 |
Ширина | 17.7 mm |
Висота | 101.9 mm |
Глибина | 67.2 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 100-240 V |
---|---|
Частота | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Terminals capacity | 0.75-2.5 mm² |
Connection type | Cable |
З полем для напису | Так |
Fitted with USB plug | Немає |
Спосіб монтажу | DIN rail |
Addressable | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Connected object | Так |
Метод роботи | Мережа Zigbee |
Application store for download | Google Play Store , App Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Немає |
Connectable by Internet box | Немає |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa , Apple Siri , Google Assistant |
Application name | Home + Control |
Product use function | Energy measurement and metering |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
4 документи
Договір
OC / CB-FR_715847
(0.31 Mo)
Договір
Decl. UE RED-10 219 02
(0.23 Mo)
Договір
NF-NF208_1030
(0.54 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 4069 A
(0.2 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ