Колекція розумних пристроїв with NETATMO.Модуль реле управління приводом жалюзі .
CELIANE
Legrand
Колекція розумних пристроїв with NETATMO.Модуль реле управління приводом жалюзі .
АРТ. 067697
EAN номер..
3414971346741
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Так |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Мережа Zigbee |
Двонаправлена радіо частота | Так |
Спосіб монтажу | Вбудований монтаж |
З шинним з'єднанням | Немає |
Змінний модуль шини | Немає |
Місцеве керування/ручне керування | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Кількість входів | 4 |
Струм комутації | 2 A |
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 500 W |
Максимальна кількість виходів для жалюзі | 1 |
З функцією перемикання | Так |
Рід струму | AC |
Ступінь захисту IP | IP44 |
Ширина | 77 mm |
Висота | 131 mm |
Глибина | 21.5 mm |
Глибина вбудовування | 21.5 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Номінальна напруга | 100-240 V |
---|---|
Частота | 50-60 Hz |
Standby consumption | 2.3 mA |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Так |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Number of terminals | 4 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Connected object | Так |
Метод роботи | Мережа Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
With voice command | Так |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
Programming way | Smartphone apps |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Shutter management |
Connectable by Internet box | Так |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
4 документи
Договір
OC / CB-FR_710291
(0.5 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 3898 A
(0.15 Mo)
Договір
AENOR-030/002583
(0.24 Mo)
Договір
NF-NF012_2761
(0.8 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ