Перейти до основного вмісту
Logo print

Комб.Датчик Температури/Вологи

Legrand

Комб.Датчик Температури/Вологи

АРТ. 310898 EAN номер.. 3245063108981

Комб. датчик температури і вологи Для прямого підключення до порту СОМ2 CS121 SK і SiteSwitch 4

22,350.96
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Інші
Аксесуар Так
Запасна частина Немає
Ширина 70 mm
Висота 27 mm
Глибина 70 mm
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

2 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
1 документи
Брошура