Компл.Бокових Неперф.Цокольн.П
Legrand
Компл.Бокових Неперф.Цокольн.П
АРТ. 047678
EAN номер..
3245060476786
Комплект бокових неперфорованих цокольних пластин Для шаф Altis глибиною 600 мм і висотою 100 мм
2,125.23
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Комплект бічних сторін основи |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7013 |
Монтажна глибина в шафі | 600 mm |
Підходить для аерації / деаерації | Немає |
Підходить для знімного з'єднувального кабелю | Немає |
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
---|---|
Висота | 100 mm |
Глибина | 600 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Номер кольору Ral | 7013 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |