Перейти до основного вмісту
Logo print

Комплект Бокових Панелей 1600x

Legrand

Комплект Бокових Панелей 1600x

АРТ. 047270 EAN номер.. 3245060472702

Комплект з 2 бокових панелей Для збірних шаф Altis висотою 1600 мм і глибиною 600 мм

15,870.72 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Підходить в якості бічної панелі Так
Підходить як задня панель Немає
Модульна відстань 600 mm
Монтажна глибина в шафі 600 mm
Ширина 564 mm
Висота 1573 mm
Матеріал Сталь
Тип поверхні Порошкове покриття
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
З кабельним вводом Немає
З замком Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F00710EN-08.pdf pdf (4.45 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)