Комплект Бокових Панелей 2000x
Legrand
Комплект Бокових Панелей 2000x
АРТ. 047267
EAN номер..
3245060472672
Комплект з 2 бокових панелей Для збірних шаф Altis висотою 2000 мм і глибиною 500 мм
17,120.44
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Підходить в якості бічної панелі | Так |
---|---|
Підходить як задня панель | Немає |
Модульна відстань | 500 mm |
Монтажна глибина в шафі | 500 mm |
Ширина | 464 mm |
Висота | 1973 mm |
Матеріал | Сталь |
---|---|
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
З кабельним вводом | Немає |
З замком | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ