Перейти до основного вмісту
Logo print

Комплект з 4 батарейних блоків з батареями 6 АКБ 9 Аг з подовженим строком експлуатації

Keor MOD Legrand

Комплект з 4 батарейних блоків з батареями 6 АКБ 9 Аг з подовженим строком експлуатації

АРТ. 310962 EAN номер.. 3414971430501

Комплект з 4 батарейних блоків з батареями 6 АКБ 9 Аг з подовженим строком експлуатації Комплект з 4 батарейних блоків з батареями 6 АКБ 9 Аг з подовженим строком експлуатації

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Протокол snmp Немає
Тип напруги DC
Висота 156 mm
Ширина 107 mm
Глибина 426 mm
Маса 69.6 kg
Suitable for network-management Немає
Тип конструкції Free standing model
Перемикаючий контакт безпотенціальний Немає
Auto shut down function Немає
Number of output connections C13 0
Number of output connections C19 0
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of output connections fixed connection 0
Ступінь захисту IP Not applicable
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature 20-40 °C
Terminal marking indication Так
Тип навантаження Not applicable
З вихідним гніздом Немає
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) VRLA
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lead-acid
Number of Pack 1 4
Кількість батарейок 6
Single Element weight (Pack1) 19.2 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) I : Industrial (not Portable)

Документація

2 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01142-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)