Комплект Ovaline для Snap-On міні-колони 1 секція, колір алюміній
Columns & Mini Columns LG
Legrand
Комплект Ovaline для Snap-On міні-колони 1 секція, колір алюміній
АРТ. 653061
EAN номер..
3414971195059
10,662.13
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма колони | Овал |
---|---|
Модель/Виконання | Одностороння |
Попередньо підключена | Немає |
Регульована | Так |
Регулювання по висоті | 2700 mm |
Висота колони | 0-2700 mm |
Кількість використовуємих кришек | 1 |
Ширина верхньої частини | 27 mm |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтовий |
Переносна | Немає |
Підходить для кріплення до стелі | Так |
Suitable for floor mounting | Немає |
Кабельний ввід | Зверху |
Наскрізний профіль | Так |
---|---|
Матеріал електромонтажної колони | Алюміній |
Якість матеріалу монтажної колони | Інші |
Присутність галогенів в матеріалі кришки | Так |
Зовнішнє захисне покриття | Анодована |
Колір | Інші |
Матеріал плафона / розсіювача | Пластик |
Якість матеріалу кришки | Полівінілхлорид (ПВХ) |
Присутність галогенів в матеріалі монажної колони | Немає |
Зовнішнє захисне покриття кришки | Необроблена |
Колір кришки | Інші |
Кількість роздільних перегородок | 0 |
Корисний поперечний перетин | 1000 mm² |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
15 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ