Перейти до основного вмісту
Logo print

Комплект Ovaline для Snap-On міні-колони 1 секція, колір алюміній

Columns & Mini Columns LG Legrand

Комплект Ovaline для Snap-On міні-колони 1 секція, колір алюміній

АРТ. 653061 EAN номер.. 3414971195059
10,662.13 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Форма колони Овал
Модель/Виконання Одностороння
Попередньо підключена Немає
Регульована Так
Регулювання по висоті 2700 mm
Висота колони 0-2700 mm
Кількість використовуємих кришек 1
Ширина верхньої частини 27 mm
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтовий
Переносна Немає
Підходить для кріплення до стелі Так
Suitable for floor mounting Немає
Кабельний ввід Зверху
Наскрізний профіль Так
Матеріал електромонтажної колони Алюміній
Якість матеріалу монтажної колони Інші
Присутність галогенів в матеріалі кришки Так
Зовнішнє захисне покриття Анодована
Колір Інші
Матеріал плафона / розсіювача Пластик
Якість матеріалу кришки Полівінілхлорид (ПВХ)
Присутність галогенів в матеріалі монажної колони Немає
Зовнішнє захисне покриття кришки Необроблена
Колір кришки Інші
Кількість роздільних перегородок 0
Корисний поперечний перетин 1000 mm²

Документація

2 документи
Технічний опис
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
Інструкція з використання
LE10553AA-03.pdf pdf (3.99 Mo)
15 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
3D_LG-653061.stp ifc (8.3 Mo)
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл