Компл.Зовн.Збірн.Елем.Для Нава
Legrand
Компл.Зовн.Збірн.Елем.Для Нава
АРТ. 047681
EAN номер..
3245060476816
Комплект для зовнішньої стяжки шаф Для шаф Altis, навантаження 500 кг / м³, склад: 12 складальних елементів, 6 опорних вісей, прокладка
3,808.35
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Набір для монтажу |
---|---|
Ширина | 70 mm |
Висота | 70 mm |
Глибина | 25 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ