Перейти до основного вмісту
Logo print

Компл.Зовн.Збірн.Елем.Для Нава

Legrand

Компл.Зовн.Збірн.Елем.Для Нава

АРТ. 047682 EAN номер.. 3245060476823

Комплект для внутрішньої стяжки шаф Для шаф Altis, навантаження 500 кг / м³, склад: 6 з'єднувальних елементів, прокладка

2,447.69 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Набір для монтажу
Ширина 100 mm
Висота 50 mm
Глибина 100 mm
Матеріал Метал

Документація

1 документи
Інструкція з використання
041911-02.pdf pdf (0.84 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)