Компл.З 2-Х Опор Для Тяжк. Обл
Legrand
Компл.З 2-Х Опор Для Тяжк. Обл
АРТ. 047475
EAN номер..
3245060474751
Комплект з 2 опор Для важкого обладнання, для шаф Altis шириною або глибиною 600 мм, максимальне навантаження 300 кг
6,096.69
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Поперечна розпірка в глибину |
---|---|
Монтажна глибина в шафі | 600 mm |
Ширина | 70 mm |
Висота | 23.5 mm |
---|---|
Глибина | 427 mm |
Матеріал | Метал |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ