Компл. Для Цоколів H 100 Mm 10
Legrand
Компл. Для Цоколів H 100 Mm 10
АРТ. 047658
EAN номер..
3245060476588
Комплект для цоколів Складається з 4 кутових елементів і неперфорованих передніх або задніх пластин для шаф Altis шириною 1000 мм і висотою 100 мм
6,621.36
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Фасадна сторона / Задня сторона основи |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Колір | Сірий |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 1000 mm |
Підходить для аерації / деаерації | Немає |
Підходить для знімного з'єднувального кабелю | Немає |
---|---|
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Ширина | 1000 mm |
Висота | 100 mm |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ