Перейти до основного вмісту
Logo print

Компл. Для Цоколів H 200 Mm 16

Legrand

Компл. Для Цоколів H 200 Mm 16

АРТ. 047670 EAN номер.. 3245060476700

Комплект для цоколів Складається з 4 кутових елементів і неперфорованих передніх або задніх пластин для шаф Altis шириною 1600 мм і висотою 200 мм

12,572.94 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Фасадна сторона / Задня сторона основи
Матеріал Сталь
Колір Сірий
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 1600 mm
Підходить для аерації / деаерації Немає
Підходить для знімного з'єднувального кабелю Немає
Підходить для установки поза приміщеннями Немає
Ширина 1600 mm
Висота 200 mm

Документація

1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)