Компл. З 4-Х Опірн. Рол.З Вмон
Legrand
Компл. З 4-Х Опірн. Рол.З Вмон
АРТ. 047700
EAN номер..
3245060477004
Комплект з 4 опорних роликів З вбудованим гальмівним пристроєм, для шаф Altis, максимальне навантаження на 4 ролика: 400 кг
20,389.98
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Транспортувальний ролик |
---|---|
Ширина | 66 mm |
Висота | 100 mm |
Матеріал | Інші |
---|---|
Колір | Сірий |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ