Перейти до основного вмісту
Logo print

Компл-Чі Д/Електр. Лічильник.

XL³ 160/400 Legrand

Компл-Чі Д/Електр. Лічильник.

АРТ. 020231 EAN номер.. 3245060202316

Набір для монтажу XL³ 160/400 Для автоматичних вимикачів і електронних трифазних лічильників, поставляється з передньою панеллю і пластиною

45,948.74 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 575 mm
Ширина 515 mm
Висота 400 mm
Глибина 15 mm
Матеріал Метал

Документація

3 документи
Навчальні документи
Інструкція з використання
NE9157B-03.pdf pdf (0.95 Mo)
Інструкція з використання
E9157C.pdf pdf (0.94 Mo)