Перейти до основного вмісту
Logo print

Комп. для об"єдн.Шаф 600

Legrand

Комп. для об"єдн.Шаф 600

АРТ. 046337 EAN номер.. 3245060463373
3,739.62 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання З'єднувальний комплект бічній
Ширина 40 mm
Висота 42 mm
Глибина 523 mm
Матеріал Сталь
Колір Чорний
Номер кольору Ral 7016

Документація

1 документи
Технічний опис
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)