Перейти до основного вмісту
Logo print

Комутаційний шнур RJ 45 - категорія 5е - F/UTP - екранований - 0,5 м - сірий

LCS3 Legrand

Комутаційний шнур RJ 45 - категорія 5е - F/UTP - екранований - 0,5 м - сірий

АРТ. 051814 EAN номер.. 3414970680662

LCS³ Патч-корд Категорія 5е, F/UTP, PVC, довжина 0,5 м., колір сірий

274.91 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Cable type Тип F/UTP
Категорія 5E
Довжина 0.5 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Колір оболонки Сірий
Захист від перекручування Moulded-on
Locking lever Так
Colour anti-kink sleeve Сірий
Вогнезахисна конструкція Немає
Стійкість до дії масла відповідно до EN 60811-404 Немає
Cable construction 1x4
Поперечний переріз провідника 26
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 Немає
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 Немає
Номер кольору Ral 7035
Cable nature for connection Flexible

Документація

1 документи
Технічний опис
S000115530EN-00.pdf pdf (0.09 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат