Перейти до основного вмісту
Logo print

Комутаційний шнур RJ 45 - категорія 6а - S/FTP - екранований - 5 м - жовтий

LCS3 Legrand

Комутаційний шнур RJ 45 - категорія 6а - S/FTP - екранований - 5 м - жовтий

АРТ. 051783 EAN номер.. 3245060517830

LCS³ Шнур комутаційний RJ 45, категорія 6а, S/FTP, PVC, екранований, довжина 5 м., колір жовтий

1,115.49 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Cable type Тип S/FTP
Категорія 6A (IEC)
Довжина 5 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Колір оболонки Жовтий
Захист від перекручування Moulded-on
Locking lever Так
Colour anti-kink sleeve Жовтий
Вогнезахисна конструкція Немає
Стійкість до дії масла відповідно до EN 60811-404 Немає
Cable construction 1x4
Поперечний переріз провідника 27
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 Немає
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 Немає
Номер кольору Ral 1018
Cable nature for connection Flexible

Документація

1 документи
Технічний опис
S000115525EN-00.pdf pdf (0.29 Mo)
2 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01766-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-01368-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)