Конектор Rj45 Кат.6 Ftp 110
LCS2
Legrand
Конектор Rj45 Кат.6 Ftp 110
АРТ. 632706
EAN номер..
3245066327068
Конектор RJ 45 Keystone Категорія 6- FTP 110, IP 20
219.03
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Bus (jack) |
---|---|
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
Екранований | Так |
Категорія | 6 |
Спосіб приєднання | 110 |
Special tool necessary | Так |
---|---|
Suitable for round cable | Так |
Suitable for flat cable | Немає |
Діапазон площі перетину за стандартом AWG | 22-26 |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ