Контактний Інтерфейс,2 Мод Din
My Home Up
Bticino
Контактний Інтерфейс,2 Мод Din
АРТ. F428
EAN номер..
8012199837222
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 2 |
Модель/Виконання | Розширення |
---|---|
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Кількість входів | 2 |
З шинним з'єднанням | Так |
Вхідна величина напруги | Так |
Вхідна величина струму | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ