Контактор 3п 2нв2нз 32а 380в~
CTX3
Legrand
Контактор 3п 2нв2нз 32а 380в~
АРТ. 416128
EAN номер..
3414970400406
CTX³ 40 Контактор 3-полюсний 32A 2НВ2НЗ 380В AC гвинтовий зажим 3P32A 2НВ2НЗ 380В AC гвинтовий зажим
2,590.47
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 50 Гц з | 323-418 V |
---|---|
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 60 Гц з | 323-418 V |
Тип напруги для спрацьовування | AC |
Кількість розмикаючих головних контактів | 0 |
Кількість замикаючих головних контактів | 3 |
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Кабельная клема |
Номінальний струм Ie при AC-1, 400 В | 50 A |
Номінальний струм Ie при AC-3, 400 В | 32 A |
---|---|
Номінальна потужність при AC-3, 400 В | 15 kW |
Номінальний робочий струм Ie при AC-4, 400 В | 17 A |
Номінальна робоча потужність при AC-4, 400 В | 7.5 kW |
Кількість допоміжних замикаючих контактів | 2 |
Кількість допоміжних розмикаючих контактів | 2 |
Модульне виконання | Так |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний посібник
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ