Перейти до основного вмісту
Logo print

Кор.Д/Наст.Світ. З Криш. D=40

Legrand

Кор.Д/Наст.Світ. З Криш. D=40

АРТ. 089346 EAN номер.. 3245060893460

Коробка для підвісних стель Batik Для кріплення світильників, з кришкою діаметром 40 мм

269.91 / штука Товарів в упаковці 50 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Для порожнистих стін
Форма Коло
Тип конструкції З'єднувальна коробка (кругла/квадратна)
Модель/Виконання Простий / одиночний
Оснащена поворотним кільцем Немає
Може бути з'єднаний Немає
Обладнаний Інші
Діаметр 40 mm
Глибина 40-40 mm
Монтажна глибина 40 mm
Для різноманітних типів кріплення 0
З гвинтами Так
Наявність прохідного отвору Так
Наявна ущільнювальна мембрана Немає
Наявність патрубка/сопла Так
Наявність ступінчатої мембрани Немає
Для діаметрів труб 16/20 мм
Фіксатор/тримач для труби Немає
Фіксатор/тримач для труби за замовчуванням Немає
Ввід ззаду Немає
Кількість вхідних отворів 2
Кількість вводів в комплекті 0
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Колір Жовтий
Ступінь захисту IP IP20
Тип кришки Будівельний захисний кожух
Прозора кришка Немає
Кріплення кришки Заклацування
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Немає
Кількість зажимів 0
З гаком для кріплення світильників Так
Патрубок/сопло Немає (без)
Спеціальне застосування Немає (без)
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C
Cable support Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F02091EN-00.pdf pdf (0.53 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-FR_706895 (0.34 Mo)
Договір
NF-NF012_2095 (0.6 Mo)