Перейти до основного вмісту
Logo print

Коробка, Біл.

Legrand

Коробка, Біл.

АРТ. 776181 EAN номер.. 3245067761816

Valena Коробка накладна 1-Пост; Колір Білий Колір Білий

391.49 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Рамка для зовнішнього монтажу
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв Немає
Кількість модулів (модульна система) 1
Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Форма Квадрат
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З накладною рамкою Немає
З вводом для каналу Так
З кабельним вводом Так
З різьбовим кабельним вводом (сальником) Немає
Ударостійкий Так
Ступінь захисту IP IP2X
Ширина 89 mm
Висота 89 mm
Глибина 40 mm
Ширина пристроя 89 mm
Висота пристрою 89 mm
Глибина пристрою 40 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Документація

2 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Договір