Продукція знята з виробництва
Коробка Д/Встр.Монтажу U21
U21
Legrand
Коробка Д/Встр.Монтажу U21
АРТ. 061721
EAN номер..
3245060617219
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
10 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Монтажна рамка |
---|---|
Колір | Білий |
Матеріал | Пластик |
Довжина | 370.6 mm |
---|---|
Ширина | 134 mm |
Висота | 55 mm |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ