Коробка Д/Вiдкр.Пров.Ip40 3м
Bticino
Коробка Д/Вiдкр.Пров.Ip40 3м
АРТ. 24403
EAN номер..
8012199399478
448.22
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Накладний корпус |
---|---|
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв | Так |
Кількість модулів (модульна система) | 3 |
Кількість одиниць | 1 |
Розташування при монтажі | Горизонтально |
Форма | Прямокутник |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7047 |
Прозорий | Немає |
З накладною рамкою | Так |
З вводом для каналу | Немає |
---|---|
З кабельним вводом | Так |
З різьбовим кабельним вводом (сальником) | Немає |
Ударостійкий | Так |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ширина | 99.8 mm |
Висота | 76 mm |
Глибина | 55 mm |
Ширина пристроя | 99.8 mm |
Висота пристрою | 76 mm |
Глибина пристрою | 55 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ