Коробка Д/Гипсокартона 4м
Bticino
Коробка Д/Гипсокартона 4м
АРТ. PB504N
EAN номер..
8005543592373
274.58
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Для порожнистих стін |
---|---|
Форма | Прямокутник |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка (кругла/квадратна) |
Модель/Виконання | 4 модулі |
Оснащена поворотним кільцем | Немає |
Може бути з'єднаний | Немає |
Обладнаний | Немає (без) |
Ширина | 71 mm |
Глибина | 52.3-56.3 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 6 |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинт та монтажні лапки |
З гвинтами | Так |
Наявність прохідного отвору | Немає |
Наявна ущільнювальна мембрана | Немає |
Наявність патрубка/сопла | Немає |
Наявність ступінчатої мембрани | Немає |
Для діаметрів труб | Інші |
Підходить для кабеля діаметром | 16-25 mm |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Фіксатор/тримач для труби за замовчуванням | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 6 |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Жовтий |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Тип кришки | Немає (без) |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Максимальний поперечний перетин провідника | 0 mm² |
Кількість зажимів | 0 |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Спеціальне застосування | Немає (без) |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
BIM файл
3 документи
Екологічний сертифікат
Договір
OC / CB-FR_700722
(0.42 Mo)
Договір
IMQ-CA02.06163
(2.27 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ