Коробка для твердих стен 2х3М
BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Legrand
Коробка для твердих стен 2х3М
АРТ. 089279
EAN номер..
3245060892791
130.52
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Цегляна кладка |
---|---|
Форма | Прямокутник |
Тип конструкції | Установча коробка, що вбудовується |
Модель/Виконання | Інші |
Обладнаний | Немає (без) |
Ширина | 108 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 6 |
Монтаж комутаційного обладнання | Монтажні лапки |
З гвинтами | Так |
Для діаметрів труб | Інші |
Підходить для кабеля діаметром | 16-25 mm |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 17 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Червоний |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Тип кришки | Немає (без) |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Максимальний поперечний перетин провідника | 0 mm² |
Кількість зажимів | 0 |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |