Коробка З Сальн. Iso20 2 Вх 2п
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Коробка З Сальн. Iso20 2 Вх 2п
АРТ. 069678
EAN номер..
3245060696788
Plexo Коробка для накладного монтажа 2-постова, Горизонтальна (2 ввода ISO 20 9-14мм ) ІР55, ІК07, Колір: Сірий Колір: Сірий, ІР55, ІК07
891.70
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Накладний корпус |
---|---|
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв | Немає |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість одиниць | 2 |
Розташування при монтажі | Горизонтально |
Форма | Прямокутник |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Сірий |
Прозорий | Немає |
З накладною рамкою | Немає |
З вводом для каналу | Немає |
---|---|
З кабельним вводом | Немає |
З різьбовим кабельним вводом (сальником) | Так |
Ударостійкий | Так |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Ширина | 151 mm |
Висота | 91 mm |
Глибина | 53 mm |
Ширина пристроя | 151 mm |
Висота пристрою | 91 mm |
Глибина пристрою | 53 mm |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
8 документи
Договір
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Договір
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Договір
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Договір
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ