Перейти до основного вмісту
Logo print

Коробка Накладна 82х82

Legrand

Коробка Накладна 82х82

АРТ. 055439 EAN номер.. 3245060554392

Коробка накладного монтажу 1 пост, для вбудовуваних розеток 20 і 32 А, 82x82 мм., глибина 40 мм

171.75 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Рамка для зовнішнього монтажу
Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Форма Квадрат
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1017
Прозорий Немає
З накладною рамкою Немає
З вводом для каналу Так
З кабельним вводом Так
З різьбовим кабельним вводом (сальником) Немає
Ударостійкий Так
Ступінь захисту IP IP20
Ширина 82 mm
Висота 82 mm
Глибина 40 mm
Ширина пристроя 82 mm
Висота пристрою 82 mm
Глибина пристрою 40 mm