Коробка Ізол. 1м
Legrand
Коробка Ізол. 1м
АРТ. 080010
EAN номер..
3245060800109
Ізоляційна коробка Для механізму, 1 модуль, для кат. № 080290/91
184.52
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
---|---|
Форма | Прямокутник |
Тип конструкції | Інші |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Обладнаний | Немає (без) |
Ширина | 55.5 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 1 |
З гвинтами | Немає |
Для діаметрів труб | Інші |
Підходить для кабеля діаметром | 16-16 mm |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 5 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Сірий |
---|---|
Ступінь захисту IP | Інші |
Тип кришки | Немає (без) |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Максимальний поперечний перетин провідника | 0 mm² |
Кількість зажимів | 0 |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
4 документи
Договір
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Договір
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Договір
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Договір
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ