Коробка IP55, 2 модуля
Bticino
Коробка IP55, 2 модуля
АРТ. 25502
EAN номер..
8012199384245
403.57
/
штука
Товарів в упаковці
40 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Накладний корпус |
---|---|
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв | Так |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість одиниць | 1 |
Розташування при монтажі | Горизонтально |
Форма | Квадрат |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7047 |
Прозорий | Немає |
З накладною рамкою | Так |
З вводом для каналу | Немає |
---|---|
З кабельним вводом | Так |
З різьбовим кабельним вводом (сальником) | Немає |
Ударостійкий | Так |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Ширина | 76 mm |
Висота | 76 mm |
Глибина | 64 mm |
Ширина пристроя | 76 mm |
Висота пристрою | 76 mm |
Глибина пристрою | 64 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ