Короб. 1 Пост Склад.
Legrand
Короб. 1 Пост Склад.
АРТ. 090491
EAN номер..
3245060904913
Plexo Коробка монтажна (накладна), 1-постова (монтаж збірних механізмів IP66 або адаптера Mosaic арт.90490), колір Сірий IP66, ІК08, колір Сірий
1,033.29
/
штука
Товарів в упаковці
6 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Накладний корпус |
---|---|
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв | Немає |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Кількість одиниць | 1 |
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Форма | Квадрат |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
Прозорий | Немає |
З накладною рамкою | Немає |
З вводом для каналу | Так |
---|---|
З кабельним вводом | Так |
З різьбовим кабельним вводом (сальником) | Так |
Ударостійкий | Так |
Ступінь захисту IP | IP66 |
Ширина | 97 mm |
Висота | 97 mm |
Глибина | 42 mm |
Ширина пристроя | 97 mm |
Висота пристрою | 97 mm |
Глибина пристрою | 42 mm |
Ударостійкість | IK08 |
Робоча температура | -20-40 °C |
Storage temperature | -20-40 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
3 документи
Договір
OC / CB-FR_719465
(0.85 Mo)
Договір
NF-NF012_4096
(0.51 Mo)
Договір
NF-NF012_4070/M1
(0.71 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ