Перейти до основного вмісту
Logo print

Коронка Для Сверл. Діам.67мм

Legrand

Коронка Для Сверл. Діам.67мм

АРТ. 080067 EAN номер.. 3245060800673

Коронка Batibox Для свердління сухих перегородок, діаметр 67 мм

4,120.87
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Діаметр 67 mm
Cutting depth 51 mm
Centre drill diameter 6.35 mm
Hole edge core drill Немає
Підходить для гіпсокартону Так
Підходить для деревини Так
Підходить для пластику Так
Підходить для сткловолокна Так
Підходить для алюмінію Немає
Підходить для латуні Немає
Підходить для нержавіючої стал Немає
Suitable for cast iron Немає
Suitable for non-ferrous metals Немає
Підходить для сталі Немає
Holding system Інші
Storage temperature -5-60 °C