Перейти до основного вмісту
Logo print

Кор. Д/Вiдкр. Пров. Ip40 2+2м

Bticino

Кор. Д/Вiдкр. Пров. Ip40 2+2м

АРТ. 24404/2 EAN номер.. 8012199415789
456.27 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Накладний корпус
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв Так
Кількість модулів (модульна система) 4
Кількість одиниць 2
Розташування при монтажі Горизонтально
Форма Прямокутник
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 7047
Прозорий Немає
З накладною рамкою Так
З вводом для каналу Немає
З кабельним вводом Так
З різьбовим кабельним вводом (сальником) Немає
Ударостійкий Так
Ступінь захисту IP IP40
Ширина 132 mm
Висота 76 mm
Глибина 55 mm
Ширина пристроя 132 mm
Висота пристрою 76 mm
Глибина пристрою 55 mm
Ударостійкість Not applicable
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00830-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)