Перейти до основного вмісту
Logo print

Кор. Atlantic 200X500X120

Atlantic Legrand

Кор. Atlantic 200X500X120

АРТ. 035614 EAN номер.. 3245060356149
3,956.14 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Тип покриття Чохол
Тип кришки Закрите виконання
Тип дверей Немає (без)
Прозорі двері Немає
З замком Немає
Висота 500 mm
Ширина 200 mm
Глибина 120 mm
Глибина вбудовування 120 mm
Монтажна глибина 116 mm
Товщина металу корпусу 0.9 mm
Товщина металу дверей, кришки 0.9 mm
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Кількість отворів для фланців 0
Можливість розширення Немає
Матеріал корпусу Сталь
Поверхня Порошкове покриття
З монтажною панеллю Немає
Підходить для використання поза приміщеннями Так
Підходить для блискавкозахисту Немає
Ступінь захисту IP IP66
Клас захисту від ураження електричним струмом I
Ударостійкість IK10
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Інші

Документація

2 документи
Інструкція з використання
041558-00.pdf pdf (0.69 Mo)
Технічний посібник
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00895-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)