Перейти до основного вмісту
Logo print

Кор. Inox 150X150X80

Atlantic Legrand

Кор. Inox 150X150X80

АРТ. 035650 EAN номер.. 3245060356507
13,848.70 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Тип покриття Чохол
Тип кришки Закрите виконання
Тип дверей Немає (без)
Прозорі двері Немає
З замком Немає
Висота 150 mm
Ширина 150 mm
Глибина 80 mm
Глибина вбудовування 80 mm
Монтажна глибина 76 mm
Товщина металу корпусу 1 mm
Товщина металу дверей, кришки 1 mm
Кількість отворів для фланців 0
Можливість розширення Немає
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Поверхня Необроблена
З монтажною панеллю Немає
Підходить для використання поза приміщеннями Так
Підходить для блискавкозахисту Немає
Ступінь захисту IP IP66
Клас захисту від ураження електричним струмом I
Ударостійкість IK09
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Інші

Документація

2 документи
Інструкція з використання
041571-00.pdf pdf (0.69 Mo)
Технічний посібник
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00896-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)