Перейти до основного вмісту
Logo print

Кор.Batik Д/Сух.Шт.190х190х80

Legrand

Кор.Batik Д/Сух.Шт.190х190х80

АРТ. 089381 EAN номер.. 3245060893811

Коробка розподільча Batibox Для покрівлі та плит, 190X190X80 мм

1,482.70 / штука Товарів в упаковці 4 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Інші
Форма Квадрат
Тип конструкції З'єднувальна коробка/розподільча
Модель/Виконання Інші
Обладнаний Інші
Довжина 190 mm
Ширина 190 mm
Монтажна глибина 80 mm
Для різноманітних типів кріплення 0
З гвинтами Немає
Для діаметрів труб Інші
Підходить для кабеля діаметром 12-32 mm
Фіксатор/тримач для труби Немає
Ввід ззаду Немає
Кількість вхідних отворів 68
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Колір Жовтий
Ступінь захисту IP IP20
Прозора кришка Немає
Кріплення кришки Заклацування
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Немає
Кількість зажимів 0
Фіксоване положення затискача Немає
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
fa275ben.pdf pdf (0.08 Mo)