Перейти до основного вмісту
Logo print

Кришка для підлогової коробки нержавіюча сталь, виконання врівень з підлогою 12/18 мод.

Universal Floor boxes LG Legrand

Кришка для підлогової коробки нержавіюча сталь, виконання врівень з підлогою 12/18 мод.

АРТ. 088104 EAN номер.. 3414970755827
4,180.32 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип кришки Прямокутник
Кількість монтажних коробок 0
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
З поглибленням підлогового покриття Так
Глибина виїмки підлогових покриттів 15 mm
Рамка захисту підлогового покриття Немає
Колір Сірий
Підходить для кабельного каналу під підлогою Немає
Підходить для установки в порожнині між поверхів Немає
Підходить для установки в фальшпол Немає
Підходять для вологого прибирання Так
Outer width 215 mm
Outer length 260 mm

Документація

3 документи
Технічний опис
F03335EN-04.pdf pdf (4.72 Mo)
Технічний опис
F03332EN-01.pdf pdf (3.11 Mo)
Інструкція з використання
LE09678AA-05.pdf pdf (2.01 Mo)
7 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
3D_LG-088104.stp ifc (2.44 Mo)