Кришка для підлогової коробки нержавіюча сталь, виконання врівень з підлогою 8/12 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Кришка для підлогової коробки нержавіюча сталь, виконання врівень з підлогою 8/12 мод.
АРТ. 088103
EAN номер..
3414970755803
4,040.64
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип кришки | Прямокутник |
---|---|
Кількість монтажних коробок | 0 |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
З поглибленням підлогового покриття | Так |
Глибина виїмки підлогових покриттів | 15 mm |
Рамка захисту підлогового покриття | Немає |
Колір | Сірий |
Підходить для кабельного каналу під підлогою | Немає |
---|---|
Підходить для установки в порожнині між поверхів | Немає |
Підходить для установки в фальшпол | Немає |
Підходять для вологого прибирання | Так |
Outer width | 177 mm |
Outer length | 260 mm |
Документація
3 документи
Технічний опис
Технічний опис
Інструкція з використання
7 документи
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ