Кришка для підлогової коробки нержавіюча сталь стандартне виконання 8/12 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Кришка для підлогової коробки нержавіюча сталь стандартне виконання 8/12 мод.
АРТ. 088003
EAN номер..
3414970754967
Металева кришка для підлогових коробок 8/12 модулів Стандартне виконання 8/12 модулів, нержавіюча сталь, для фальшпідлоги або бетонної підлоги
8,701.70
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип кришки | Прямокутник |
---|---|
Кількість монтажних коробок | 1 |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
З поглибленням підлогового покриття | Так |
Глибина виїмки підлогових покриттів | 8 mm |
Рамка захисту підлогового покриття | Так |
Колір | Сірий |
Підходить для кабельного каналу під підлогою | Так |
Підходить для установки в порожнині між поверхів | Так |
---|---|
Підходить для установки в фальшпол | Так |
Підходять для вологого прибирання | Так |
Outer width | 203 mm |
Outer length | 286 mm |
Установчі розміри | 264 mm |
Розмір по ширині | 181 mm |
Мінімальна глибина вбудовування | 68 mm |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
7 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
BIM файл
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ