Перейти до основного вмісту
Logo print

Кришка для підлогової коробки пластик стандартне виконання 16/24 мод.

Universal Floor boxes LG Legrand

Кришка для підлогової коробки пластик стандартне виконання 16/24 мод.

АРТ. 088002 EAN номер.. 3414970754950

Кришка для підлогової коробки Стандартне виконання, 16/24 модуля, пластик

1,811.91 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип кришки Прямокутник
Кількість монтажних коробок 1
Матеріал корпусу Інші
Захист поверхні корпусу Інші
З поглибленням підлогового покриття Так
Глибина виїмки підлогових покриттів 8 mm
Рамка захисту підлогового покриття Так
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7031
Підходить для кабельного каналу під підлогою Немає
Підходить для установки в порожнині між поверхів Так
Підходить для установки в фальшпол Так
Підходять для вологого прибирання Так
Outer width 286 mm
Outer length 286 mm
Установчі розміри 264 mm
Розмір по ширині 264 mm
Мінімальна глибина вбудовування 41 mm

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE08015AA-04.pdf pdf (2.82 Mo)
Технічний опис
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Технічний опис
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00108-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)