Перейти до основного вмісту
Logo print

Кришка Спл. Метал. Для 16м/24м

Legrand

Кришка Спл. Метал. Для 16м/24м

АРТ. 089638 EAN номер.. 3245060896386

Кришка Для вбудовування підлогових коробок на 24 модуля або підлогових коробок зі зменшеною глибиною на 16 модулів, товщина 3 мм

3,165.33 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 382 mm
Довжина 382 mm
монтажний отвір Квадрат
Кришка, кожух монтажного отвору Немає
Догляд за підлогою Сухий
Товщина матеріалу 3 mm
Матеріал Сталь

Документація

1 документи
Технічний опис
F00638EN-01.pdf pdf (0.26 Mo)