Кронштейн для каб.лотків 46406
Legrand
Кронштейн для каб.лотків 46406
АРТ. 046418
EAN номер..
3245060464189
12,455.16
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Монтажна рейка |
---|---|
Монтажна глибина в шафі | 267 mm |
Ширина | 52 mm |
Висота | 110 mm |
Глибина | 483 mm |
Матеріал | Метал |
---|---|
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9005 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ