Крышка Сплошна Металічна
MOSAIC
Legrand
Крышка Сплошна Металічна
АРТ. 089635
EAN номер..
3245060896355
Кришка Суцільна кришка для простого відведення - для підлогових коробок, товщина 3 мм
2,231.77
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 382 mm |
---|---|
Довжина | 382 mm |
монтажний отвір | Квадрат |
Кришка, кожух монтажного отвору | Немає |
Догляд за підлогою | Сухий |
---|---|
Товщина матеріалу | 3 mm |
Матеріал | Сталь |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ