Кр. потол.роз. для свет. Дм80
Legrand
Кр. потол.роз. для свет. Дм80
АРТ. 089592
EAN номер..
3245060895921
460.26
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Діаметр | 80 mm |
---|---|
Для круглої коробки/діаметр корпуса | 80-140 mm |
Довжина | 80 mm |
Ширина | 80 mm |
Глибина | 37 mm |
Форма | Коло |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Модель/Виконання | Інші |
With cable outlet | Немає |
Матеріал | Пластик |
---|---|
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Колір | Білий |
З гвинтами | Немає |
Пломбована | Немає |
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |