Кут.вил.HypraIP44 2К+З 230v63A
Legrand
Кут.вил.HypraIP44 2К+З 230v63A
АРТ. 052262
EAN номер..
3245060522629
Кутова вилка Hypra IP 44, 2К+З, 16 А, 380-415 В~, пластик
1,246.70
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальна сила струму | 16 A |
---|---|
Кількість полюсів | 3 |
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | 380-415 В (50+60 Гц) червона |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 9 h |
Маркувальне забарвлення | Червоний |
Номер кольору Ral | 3000 |
Фазоінвертор | Немає |
Ступінь захисту IP | IP44 |
---|---|
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Кабельний ввід | Захист від перекручування |
Кут підключення | Похилий (-а) / кутовий (-а) |
Матеріал | Пластик |
Виконання для збройних сил | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ