Перейти до основного вмісту
Logo print

Кут.вил.HypraIP44 3К+З 230v32A

Legrand

Кут.вил.HypraIP44 3К+З 230v32A

АРТ. 052763 EAN номер.. 3245060527631

Кутова вилка Hypra IP 44, 3К+З, 32 А, 200-250 В~, пластик

1,627.77 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Максимальна сила струму 32 A
Кількість полюсів 4
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір 200-250 В (50+60 Гц) синя
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) 9 h
Маркувальне забарвлення Синій
Номер кольору Ral 5005
Фазоінвертор Немає
Ступінь захисту IP IP44
Спосіб підключення Гвинтова клема
Кабельний ввід Захист від перекручування
Кут підключення Похилий (-а) / кутовий (-а)
Матеріал Пластик
Виконання для збройних сил Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 документи
Autocad 3D
052763.dwg dwg (0.08 Mo)
2 документи
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-016-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)