Перейти до основного вмісту
Logo print

Кутки Для Підйому

Legrand

Кутки Для Підйому

АРТ. 047698 EAN номер.. 3245060476984

Куточок для підйому Для збірних металевих шаф Altis, 1000 кг/м³, комплект з 2 куточків

3,933.75 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кутовий профіль
Ширина 100 mm
Висота 100 mm
Глибина 50 mm
Матеріал Метал
Колір Білий

Документація

1 документи
Інструкція з використання
041894-04.pdf pdf (0.58 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)