Кут Внут/Зовн.40х12.5
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Кут Внут/Зовн.40х12.5
АРТ. 033315
EAN номер..
3245060333157
Кут внутрішній/зовнішній змінний Для міні-плінтусів DLPlus 40x12,5 мм, колір білий
143.34
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Формована деталь |
---|---|
Кутовий профіль | 60-120 ° |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фіксація заклацуванням |
Колір | Білий |
---|---|
Номер кольору Ral | 9003 |
Ступінь захисту IP | Інші |
Захисна плівка | Немає |
Ударостійкість | Інші |
Робоча температура | 15-60 °C |
Ширина | 40 mm |
Висота | 12.5 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ